Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MB45-1214 |
MB45-1618 |
MB45-2022 |
MB45-2425 |
MB45-2628 |
MB45-3032 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Abmessung Breite über die Fläche (Inch) | Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D1 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D2 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T1 Größe) (mm) | Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T2 Größe) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 176 | 3/8×7/16 | 15 | 17.5 | 6.5 | 7.5 | ||
18.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 209 | 1/2×9/16 | 19.5 | 21.5 | 8 | 8.5 | ||
21.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 248 | 5/8×11/16 | 23.5 | 25.5 | 9 | 10 | ||
27.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | 286 | 3/4×25/32 | 28 | 28.5 | 12 | 12.5 | ||
31.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 336 | 13/16×7/8 | 30 | 32 | 13 | 14 | ||
41.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | 381 | 15/16×1 | 34 | 36 | 15 | 16 |
Loading...
Ausführung | Doppelringschlüssel | Knarrenmechanismus | N/A | Drehgelenk (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Offset Winkel(°) | 45 | Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Abmessung Breite über die Fläche(Inch)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften