Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TP-24
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets | Einzelstück | Gesamtlänge(mm) | 95 | Passender Bohrerdurchmesser(mm) | Branch type: 0–1.1, 1.9–2.6/1.1–1.9, 2.6–3.2 |
---|---|---|---|---|---|
Griff-ø(mm) | φ8 | Gewicht(g) | 40 | Werkstoff | Brass |
Eigenschaften | It can be used for versatile purposes such as for holding drills, taps, etc. when drilling printed circuit boards and processing precision parts. Remove the rotary cap to store the collet. | Ergänzende Erklärung | Main Body: Single-Head Type; Collet: Dual-Ended Type (2 pcs) |
Sie befinden sich auf der Seite für Stiftkloben, einfacher Kopf, doppelseitige Ausführung (mit rotierender Kappe) , die Teilenummer ist TP-24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TP-24.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften