• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Werkzeugsatz, KSC-04

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KSC-04

Teilenummer
KSC-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

117.43 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Mit Reißverschluss Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) External Dimensions: 255 x 150 x 50, Internal Dimensions: 245×140×40
Set Content(Point) 16 Case color Schwarz Mass(g) 1100
Product Type For general steel electrical equipment, for schools (electrical engineering courses) Set Content 1 Slant Edge Nippers (with Hole) : NN-45 Set Content 2 Electrician's Pliers : PD-06
Set Content 3 Longnose pliers: PR-16 Set Content 4 Tweezers: PTS-02 Set Content 5 Nut Screwdriver, Opposite Side 5.5: DN-05
Set Content 6 Screwdriver (+)#00: DS-03 Set Content 7 Screwdriver (+)#0: DS-23 Set Content 8 Screwdriver (-) 4 x 0.5:DS-33
Set Content 9 Screwdriver (+)#2: DS-64 Set Content 10 Cordless soldering iron (with cap) : SK-60 Set Content 11 Hot Blow Tip : SK-66
Set Content 12 String Solder Set Content 13 Paste Set Content 14 Soldering Iron Stand
Set Content 15 Cutter Set Content 16 Multi Holder Supplement With strap and useful work multi-holder.

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz, KSC-04, die Teilenummer ist KSC-04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KSC-04.

Technischer Support