Keramik-Abgleichschraubendreher (mit rotierender Kappe)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DA-84

Teilenummer
DA-84
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

11.24 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Senkkopf (-) Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 1.3 Wellenlänge L (mm) 18
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Wellentyp Rund Magnet N/A
Welle durch N/A Nackenrolle N/A Ausführung mit Griff Kunststoff
Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattstärke (mm) B2 0.4 Farbe des Bodens Blue Gegenüberliegende Seite(mm) 2
Bit Länge(mm) 18 Gesamtlänge(mm) 108 Gewicht(g) 5
Griff-Ø(mm) φ10 Kappengröße(mm) φ12×13 Werkstoff Tip: Zirconian Fine Ceramic
Eigenschaften High-performance, long lasting, completely non-inductive high frequency adjustment driver made of zirconia-based fine ceramics. Adjustments can be made with either the flat tip or the hexagonal part of the shaft. The compact design of the included rotating cap's compact handle makes it easy to use. Achtung Breakage may occur when used with 0.01 N·m or greater torques. Bit may break and fragment may be launched if dropped on a hard surface.

Sie befinden sich auf der Seite für Keramik-Abgleichschraubendreher (mit rotierender Kappe) , die Teilenummer ist DA-84.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DA-84.

Technischer Support