Teilenummer
|
---|
1000E62030 |
1000E62040 |
1000E62060 |
1000E62090 |
1000E62100 |
1000E62120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | Hardness | E (mm) | A (mm) | J (mm) | K (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 125 | 12.7 | K | 8 | 6 | 65 | 65 | ||
22.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 125 | 31.75 | K | 8 | 6 | 65 | 65 | ||
34.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 80 | 150 | 12.7 | K | 8 | 6 | 75 | 75 | ||
27.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 80 | 150 | 15.88 | K | 10 | 6 | 75 | 75 | ||
34.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 150 | 31.75 | J | 8 | 10 | 75 | 75 | ||
34.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 80 | 150 | 31.75 | K | 8 | 10 | 75 | 75 |
Loading...
Shape | Untertassenförmig (Nr. 12) | Thickness(mm) | 13 | Abrasive material | WA |
---|---|---|---|---|---|
Binding Agent | V36R | Maximum operating rotation speed(m/s) | 33 | U(mm) | 3 |
Tool Used | For Grinder | Configuration Number | 12 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Hardness
E(mm)
A(mm)
J(mm)
K(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften