• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schleifstein PA, kegelförmiger Schleiftopf

Schleifstein PA, kegelförmiger Schleiftopf
Eine konische, tassenförmige Schleifscheibe aus schleifbrandbeständigem PA/PAA-Schleifmittel und Hochleistungsbindemittel V35.
Verwendet zum Präzisions- und Werkzeugschleifen von Stahllegierungen, Werkzeugstahl usw., um Schleifbrand zu vermeiden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1000E31470
1000E31480
1000E31490
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
J
(mm)
K
(mm)

41.75 €

1 7 Arbeitstage 601007560

41.75 €

1 7 Arbeitstage 801007560

53.87 €

1 8 Arbeitstage 601259575

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Topf mit Konusgewinde (Nr. 11) Thickness(mm) 50 Hole Diameter(mm) 31.75
Hardness J Abrasive material PA Binding Agent V35R
Maximum operating rotation speed(m/s) 30 E(mm) 13 W(mm) 10
Tool Used For Grinder Configuration Number 11

Technischer Support