• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schleifstein PAA, abgesetzt

Schleifstein PAA, abgesetzt
Vitrified double dovetail type grindstone for grinding machines. Abrasive material PAA.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1000E32710
1000E32720
1000E32740
1000E32750
1000E32760
1000E32800
1000E32810
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Hardness

33.82 €

1 8 Arbeitstage 80J

33.82 €

1 5 Arbeitstage 80K

33.82 €

1 9 Arbeitstage 100K

33.82 €

1 10 Arbeitstage 120J

33.82 €

1 8 Arbeitstage 120K

36.15 €

1 7 Arbeitstage 180K

36.15 €

1 7 Arbeitstage 220J

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Doppelter Schwalbenschwanz (Größe 10) Outer Diameter(mm) 180 Thickness(mm) 6.4
Hole Diameter(mm) 31.75 Abrasive material PAA Binding Agent V35R
Maximum operating rotation speed(m/s) 40 J(mm) 115 U(mm) 3.2
M(mm) 125 Tool Used For Grinder Configuration Number 10

Technischer Support