• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schleifstein PAA, einseitig ausgespart

Schleifstein PAA, einseitig ausgespart
Keramische untertassenförmige Schleifscheibe für Schleifmaschinen.
Hartes und zerkleinerbares GC-Schleifmittel wird verwendet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1000E32140
1000E32150
1000E32160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hardness

33.72 €

1 8 Arbeitstage I

33.72 €

1 7 Arbeitstage J

33.72 €

1 7 Arbeitstage K

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape Einzelner Eindruck (Nr. 5) Particle Size(#) 60 Outer Diameter(mm) 180
Thickness(mm) 19 Hole Diameter(mm) 31.75 Abrasive material PAA
Binding Agent V35R Maximum operating rotation speed(m/s) 33 E(mm) 16
F(mm) 3 P(mm) 115 Tool Used For Grinder
Configuration Number 5

Technischer Support