Super-EC【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1000C50111

Teilenummer
1000C50111
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

222.95 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach work material Gusseisen / Nichtmetall Abrasive material C / GC
Particle Size(#) 24 Hardness T Outer Diameter(mm) 305
Blade thickness(mm) 4 Internal Diameter(mm) 20 Maximum operating rotation speed(m/s) 100
Packaging Quantity(sheet) 10 Binding Agent B Tool Used For Engine Cutter
Application For non-metal Application details Cutting Stone Material, Concrete, Cast Iron Pipes etc. Reinforced type Double-sided reinforcement
Features 1 It is a high-speed cutting wheel specially developed for the Engine Cutter. Features 2 Its strength lies in special cutting needed during natural disasters. It is a design that emphasizes safety, obtaining "special accreditation" in Japan.

Sie befinden sich auf der Seite für Super-EC, die Teilenummer ist 1000C50111.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1000C50111.

Technischer Support