Teilenummer
|
---|
1000E20150 |
1000E20340 |
1000E20440 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
81.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | 13 | ||
104.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 205 | 13 | ||
118.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 205 | 19 |
Loading...
Shape | Flach (Nr. 1) | Particle Size(#) | 60 | Hole Diameter(mm) | 31.75 |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | F | Abrasive material | CX | Binding Agent | V400 |
Maximum operating rotation speed(m/s) | 40 | Application | Used for high precision / high efficiency grinding of difficult-to-machine high hardness materials. SCr, SKH, SCM, etc. | Tool Used | For Grinder |
Configuration Number | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften