• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall solide Zapfenausführung Flachbohrer KDR-F

Hartmetall solide Zapfenausführung Flachbohrer KDR-F
  • Mengenrabatt
[Specifications]
· Shape: Straight Shank / End Mill Shank Drill (carbide)
· Material: Micro Grain Alloy
· Work materials: General steel [◎] / tempered steel [○] / stainless steel [◎] / cast iron [◎] / aluminum [○] / copper [○] / resin [○]

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KDR-F-2050
KDR-F-2051
KDR-F-2052
KDR-F-2053
KDR-F-2054
KDR-F-2055
KDR-F-2056
KDR-F-2057
KDR-F-2058
KDR-F-2059
KDR-F-2060
KDR-F-2061
KDR-F-2062
KDR-F-2063
KDR-F-2064
KDR-F-2065
KDR-F-2066
KDR-F-2067
KDR-F-2068
KDR-F-2069
KDR-F-2070
KDR-F-2071
KDR-F-2072
KDR-F-2073
KDR-F-2074
KDR-F-2075
KDR-F-2076
KDR-F-2077
KDR-F-2078
KDR-F-2079
KDR-F-2080
KDR-F-2081
KDR-F-2082
KDR-F-2083
KDR-F-2084
KDR-F-2085
KDR-F-2086
KDR-F-2087
KDR-F-2088
KDR-F-2089
KDR-F-2090
KDR-F-2091
KDR-F-2092
KDR-F-2093
KDR-F-2094
KDR-F-2095
KDR-F-2096
KDR-F-2097
KDR-F-2098
KDR-F-2099
KDR-F-2100
KDR-F-2105
KDR-F-2110
KDR-F-2115
KDR-F-2120
KDR-F-2125
KDR-F-2130
KDR-F-2135
KDR-F-2140
KDR-F-2145
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D1)
(mm)
Blade length ℓ
(mm)
Overall Length L
(mm)

35.33 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 0.5538

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51538

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.52538

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.53538

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.54538

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.55538

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.56538

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.57538

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.58538

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.59538

35.33 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 0.6638

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.61638

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.62638

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.63638

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.64638

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.65638

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.66638

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.67638

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.68638

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.69638

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.7738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.71738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.72738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.73738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.74738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.75738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.76738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.77738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.78738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.79738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.8738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.81738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.82738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.83738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.84738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.85738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.86738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.87738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.88738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.89738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.9738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.91738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.92738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.93738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.94738

35.33 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 0.95738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.96738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.97738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.98738

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.99738

35.33 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1938

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.05938

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.1938

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.15938

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.2938

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.25938

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.3938

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.35938

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.4938

35.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.45938

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type Ultrafine particle alloys Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Handle Diameter D(mm) 3
Blade diameter tolerance 0~-0.004 Handle diameter tolerance 0~-0.006 Torsional Angle Torsional Angle 30°
Tip angle 180°

Technischer Support