Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D1) (mm) | Blade length ℓ (mm) | Overall Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.09 | 0.9 | 38 | ||
73.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.1 | 1.2 | 38 | |
73.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.11 | 1.2 | 38 | |
73.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.12 | 1.4 | 38 | |
73.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.13 | 1.4 | 38 | |
73.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.14 | 1.4 | 38 | |
73.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.15 | 1.8 | 38 | |
73.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.16 | 1.8 | 38 | |
73.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.17 | 1.8 | 38 | |
69.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.18 | 2.1 | 38 | |
69.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.19 | 2.1 | 38 | |
69.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 2.4 | 38 | |
64.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.21 | 2.4 | 38 | |
64.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.22 | 2.6 | 38 | |
64.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.23 | 2.6 | 38 | |
64.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.24 | 2.6 | 38 | |
64.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.25 | 3 | 38 | |
64.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.26 | 3 | 38 | |
64.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.27 | 3 | 38 | |
64.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.28 | 3.3 | 38 | |
64.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.29 | 3.3 | 38 | |
64.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 5 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.31 | 5 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.32 | 5 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.33 | 5 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.34 | 5 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.35 | 5 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.36 | 5 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.37 | 5 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.38 | 5 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.39 | 5 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 6 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.41 | 6 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.42 | 6 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.43 | 6 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.44 | 6 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.45 | 6 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.46 | 6 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.47 | 6 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.48 | 6 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.49 | 6 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 6 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.51 | 6 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.52 | 6 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.53 | 6 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.54 | 6 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.55 | 6 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.56 | 6 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.57 | 6 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.58 | 6 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.59 | 6 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 7 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.61 | 7 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.62 | 7 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.63 | 7 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.64 | 7 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.65 | 7 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.66 | 7 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.67 | 7 | 38 | |
55.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.68 | 7 | 38 |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Tool Material Type | Ultrafine particle alloys | Shank Type | Schaftfräserschaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | DLC | With/without Oil Hole | N/A |
Handle Diameter D(mm) | 3 | Blade diameter tolerance | 0~-0.004 | Handle diameter tolerance | 0~-0.006 |
Torsional Angle | Torsional Angle 30° | Tip angle | 120° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D1)(mm)
Blade length ℓ(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften