Crimpwerkzeugsatz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4977292812030

Teilenummer
4977292812030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.29 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Carbon tool steel Application Automobile maintenance and household appliance repairs. Function 5 different types of work is possible, which include cutting wires, cutting screws, stripping wire coatings, crimping oven barrel, and crimping bare terminals and sleeves.
Set Content Insulated Terminal/Bare Terminal/2 Varieties Total 100 PCS, Cable Ties White/Black 25 PCS each Notes Do not use it for live wires (wires conducting electricity). This simple tool can be used for various hobbies, vehicles etc. Do not use it for critical crimping such as that of indoor wires. Wear protective equipment such as glasses and gloves when using the product. Use only for the intended purpose. Weight(g) 320

Sie befinden sich auf der Seite für Crimpwerkzeugsatz, die Teilenummer ist 4977292812030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4977292812030.

Technischer Support