Teilenummer
|
---|
CBT-1/1 |
CBT-1/2 |
CBT-3/4 |
CBT-3/8 |
CBT-5/8 |
CBT-7/8 |
CBT-10 |
CBT-12 |
CBT-14 |
CBT-16 |
CBT-18 |
CBT-20 |
CBT-22 |
CBT-24 |
CBT-30 |
CBT-36 |
CBT-42 |
CBT-45 |
CBT-48 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Guide Diameter (mm) | Guide Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 32 | 169 | MT3 | 26.5 | 26 | ||
97.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 18 | 106.5 | MT1 | 13.2 | 13 | ||
174.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 26 | 135.5 | MT2 | 20 | 20 | ||
111.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 16 | 102.5 | MT1 | 9.8 | 10 | ||
142.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 22 | 128.5 | MT2 | 16.5 | 16 | ||
268.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 28 | 140.5 | MT2 | 23 | 23 | ||
102.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16.8 | 16 | 101.5 | MT1 | 10.3 | 10 | ||
115.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.8 | 18 | 106.5 | MT1 | 12.4 | 12 | ||
96.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 20 | 110.5 | MT1 | 14.4 | 14 | ||
126.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 22 | 130.5 | MT2 | 16.5 | 16 | ||
150.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 24 | 134.5 | MT2 | 18.5 | 18 | ||
189.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 26 | 138.5 | MT2 | 21 | 21 | ||
234.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 28 | 142.5 | MT2 | 23 | 23 | ||
320.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 32 | 170 | MT3 | 25 | 25 | ||
512.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 38 | 182 | MT3 | 31.5 | 31 | ||
663.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 53 | 44 | 196 | MT3 | 37.5 | 37 | ||
951.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 59 | 52 | 210 | MT3 | 44 | 44 | ||
1,200.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 64 | 55 | 243 | MT4 | 47 | 47 | ||
1,604.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 67 | 58 | 249 | MT4 | 50 | 50 |
Loading...
Number of flutes | 4 | Material | High-speed steel | Blade diameter tolerance | 0~+0.2 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 12° | Guide Diameter Tolerance | -0.05~0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Guide Diameter(mm)
Guide Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften