Teilenummer
|
---|
DCB-1/2 |
DCB-1/4 |
DCB-3 |
DCB-3/8 |
DCB-4 |
DCB-5 |
DCB-5/16 |
DCB-6 |
DCB-8 |
DCB-12 |
DCB-14 |
DCB-16 |
DCB-18 |
DCB-M16 |
DCB-M18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Drill Length (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.5 | 35 | 92 | Gerader Schaft | 20 | 23 | 12 | ||
79.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.85 | 25 | 69 | Gerader Schaft | 11 | 13 | 8 | |
53.92 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3.5 | 10 | 48 | Gerader Schaft | 5.9 | 7 | 6 | |
101.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.1 | 35 | 87 | Gerader Schaft | 15 | 18 | 12 | ||
59.09 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4.5 | 15 | 55 | Gerader Schaft | 7.4 | 9 | 6 | |
51.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5.5 | 20 | 64 | Gerader Schaft | 8.9 | 12 | 6 | ||
113.76 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.55 | 30 | 81 | Gerader Schaft | 14 | 17 | 10 | ||
79.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 25 | 70 | Gerader Schaft | 10.4 | 13 | 8 | |
98.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | 30 | 78 | Gerader Schaft | 13.4 | 16 | 10 | ||
117.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 35 | 90 | Gerader Schaft | 18.8 | 23 | 12 | ||
165.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 35 | 110 | Gerader Schaft | 23 | 35 | 12 | ||
198.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 120 | Gerader Schaft | 26 | 40 | 12 | ||
200.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 130 | Gerader Schaft | 29 | 45 | 12 | ||
198.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 40 | 179 | Kegelgewinde | 26 | 40 | MT3 | ||
200.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 45 | 189 | Kegelgewinde | 29 | 45 | MT3 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Gusseisen / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Tool Material Type | HSS | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes | 2 | Blade diameter tolerance | 0~+0.1 |
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 25° | Shank tolerance | h8 |
Drill Diameter Tolerance | h8 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Drill Length(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
shank diameter
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften