Umgekehrte Stirnsenk-Fräse mit TiN-Beschichtung UKCC

Umgekehrte Stirnsenk-Fräse mit TiN-Beschichtung UKCC
[Features]
· 1-flute HSS type.
· A cutter for back surface countersinking.
· TiN coating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UKCC-M8
UKCC-M10
UKCC-M12
UKCC-M14
UKCC-M16
UKCC-M18
UKCC-M20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
A Pilot Hole Minimum Diameter Eccentricity Head rotational radius Handle length Neck length ℓ1
(mm)

336.34 €

1 6 Arbeitstage 1413981289385035

379.52 €

1 6 Arbeitstage 17.5151101610113.759.55540

416.30 €

1 6 Arbeitstage 20201201612144115545

486.67 €

1 6 Arbeitstage 23231382015164146550

592.87 €

1 6 Arbeitstage 26261562516185167555

745.15 €

1 6 Arbeitstage 29281632519205187560

817.72 €

1 6 Arbeitstage 32321722520226207565

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes 1 Material High-speed steel Blade diameter tolerance 0~+0.2
blade shape Right blade straight Shank tolerance -0.02~0

Technischer Support