Hartmetall-invertierte Stirnsenken-Fräsen K10-CUKC

Hartmetall-invertierte Stirnsenken-Fräsen K10-CUKC
[Features]
· 1-flute carbide type.
· A cutter for back surface countersinking.
· Material: K10.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CUKC-8K
CUKC-10K
CUKC-12K
CUKC-14K
CUKC-16K
CUKC-18K
CUKC-20K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
A Pilot Hole Minimum Diameter Eccentricity Head rotational radius Handle length Neck length ℓ1
(mm)

213.02 €

1 6 Arbeitstage 1413981289385035

220.12 €

1 6 Arbeitstage 17.5151101610113.759.55540

227.97 €

1 6 Arbeitstage 20201201612144115545

272.57 €

1 6 Arbeitstage 23231382015164146550

292.27 €

1 6 Arbeitstage 26261562516185167555

319.90 €

1 6 Arbeitstage 29281632519205187560

340.76 €

1 6 Arbeitstage 32321722520226207565

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes 1 Material Carbide Blade diameter tolerance 0~+0.2
blade shape Right blade straight Shank tolerance -0.02~0

Technischer Support