Teilenummer
|
---|
CSMW-S-5-W60 |
CSMW-S-5-W90 |
CSMW-S-5-W120 |
CSMW-S-6-W60 |
CSMW-S-6-W90 |
CSMW-S-6-W120 |
CSMW-S-8-W60 |
CSMW-S-8-W90 |
CSMW-S-8-W120 |
CSMW-S-10-W60 |
CSMW-S-10-W90 |
CSMW-S-12-W60 |
CSMW-S-12-W90 |
CSMW-S-12-W120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Single corner (°) | Neck diameter (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 5 | 1.5 | W60゚ | 2.3 | 60 | 3 | 4 | ||
110.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 2.4 | W90゚ | 2.5 | 60 | 3 | 4 | ||
110.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 4.4 | W120゚ | 2.3 | 60 | 3 | 4 | ||
110.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1.8 | W60゚ | 2.7 | 60 | 3 | 4 | ||
110.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6 | 2.8 | W90゚ | 2.9 | 60 | 3 | 4 | ||
110.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 5.4 | W120゚ | 2.7 | 60 | 3 | 4 | ||
143.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 2.4 | W60゚ | 3.6 | 60 | 4 | 6 | ||
143.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 3.8 | W90゚ | 3.9 | 60 | 4 | 6 | ||
143.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 7.4 | W120゚ | 3.6 | 60 | 4 | 6 | ||
163.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3.1 | W60゚ | 4.5 | 70 | 6 | 8 | ||
163.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 4.8 | W90゚ | 5 | 70 | 6 | 8 | ||
186.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 3.7 | W60゚ | 5.4 | 70 | 6 | 8 | ||
187.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 5.8 | W90゚ | 5.9 | 70 | 6 | 8 | ||
187.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 11.2 | W120゚ | 5.4 | 70 | 6 | 8 |
Loading...
Neck length(mm) | 5 | Material | Carbide | Blade diameter tolerance | -0.05~0 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade straight | Shank tolerance | h6 | Angle Tolerance | ±10′ |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Single corner(°)
Neck diameter(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften