Longer Kugelkopffräser BEL

Longer Kugelkopffräser BEL
  • Mengenrabatt
[Features]
· 2-flute ball end mill.
· Long blade.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BEL-0.5
BEL-0.6
BEL-0.7
BEL-0.8
BEL-0.9
BEL-0.55
BEL-0.65
BEL-0.75
BEL-0.85
BEL-0.95
BEL-1
BEL-1.5
BEL-2
BEL-2.5
BEL-3
BEL-3.5
BEL-4
BEL-4.5
BEL-5
BEL-5.5
BEL-6
BEL-6.5
BEL-7
BEL-7.5
BEL-8
BEL-8.5
BEL-9
BEL-9.5
BEL-10
BEL-10.5
BEL-11
BEL-12
BEL-12.5
BEL-15
BEL-17.5
BEL-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
blade diameter D
(mm)

94.65 €

1 10 Arbeitstage 0.5R6606±0.011

87.99 €

1 6 Arbeitstage 0.6R8606±0.011.2

87.99 €

1 6 Arbeitstage 0.7R8606±0.011.4

82.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.8R10606±0.011.6

82.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.9R10606±0.011.8

94.65 €

1 6 Arbeitstage 0.55R6606±0.011.1

87.99 €

1 6 Arbeitstage 0.65R8606±0.011.3

82.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.75R8606±0.011.5

82.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.85R10606±0.011.7

82.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.95R10606±0.011.9

97.60 €

1 10 Arbeitstage 1R10606±0.012

97.62 €

1 10 Arbeitstage 1.5R15706±0.023

97.63 €

1 6 Arbeitstage 2R20806±0.024

99.88 €

1 6 Arbeitstage 2.5R20906±0.025

99.91 €

1 10 Arbeitstage 3R251006±0.026

105.26 €

1 6 Arbeitstage 3.5R301208±0.027

105.29 €

1 10 Arbeitstage 4R301208±0.028

84.94 €

1 6 Arbeitstage 4.5R351208±0.029

85.11 €

1 6 Arbeitstage 5R4013010±0.0210

105.41 €

1 6 Arbeitstage 5.5R4013012±0.0211

105.45 €

1 6 Arbeitstage 6R4013012±0.0212

105.49 €

1 6 Arbeitstage 6.5R4513012±0.0213

131.85 €

1 6 Arbeitstage 7R4513012±0.0214

151.52 €

1 6 Arbeitstage 7.5R5013012±0.0215

152.10 €

1 6 Arbeitstage 8R6015016±0.0216

173.95 €

1 6 Arbeitstage 8.5R6516016±0.0217

205.51 €

1 6 Arbeitstage 9R6516016±0.0218

215.41 €

1 6 Arbeitstage 9.5R6516016±0.0219

223.37 €

1 6 Arbeitstage 10R8017020±0.0220

254.46 €

1 6 Arbeitstage 10.5R8017020±0.0221

279.53 €

1 6 Arbeitstage 11R9018020±0.0222

337.85 €

1 6 Arbeitstage 12R10019020±0.0224

411.54 €

1 6 Arbeitstage 12.5R10019025±0.0225

585.06 €

1 6 Arbeitstage 15R12021025±0.0230

721.50 €

1 6 Arbeitstage 17.5R13025032±0.0535

847.17 €

1 6 Arbeitstage 20R13025032±0.0540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon Steel / Gusseisen / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Tool Material Type HSS-CO Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Plane / Seite / Plunging / R-Nut Torsional Angle Right blade right torsion 35°
With/Without Torsion Available Blade diameter tolerance ±0.01 Shank tolerance h7

Technischer Support