Kugelkopffräser mit langem Schaft BELS

Kugelkopffräser mit langem Schaft BELS
[Features]
· 2-flute ball end mill.
· The long shank is ideal for deep-engraved shape processing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BELS-3
BELS-3.1
BELS-3.2
BELS-3.3
BELS-3.4
BELS-3.5
BELS-3.6
BELS-3.7
BELS-3.8
BELS-3.9
BELS-3.25
BELS-3.75
BELS-4
BELS-4.5
BELS-4.25
BELS-5
BELS-5.5
BELS-5.25
BELS-6
BELS-6.5
BELS-7
BELS-7.5
BELS-8
BELS-8.5
BELS-9
BELS-9.5
BELS-10
BELS-10.5
BELS-11
BELS-11.5
BELS-12
BELS-12.5
BELS-13
BELS-14
BELS-15
BELS-16
BELS-17
BELS-17.5
BELS-18
BELS-19
BELS-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
R Precision
(μm)
blade diameter D
(mm)

95.13 €

1 6 Arbeitstage 3R121306±0.026

101.86 €

1 6 Arbeitstage 3.1R161506±0.026.2

101.86 €

1 6 Arbeitstage 3.2R161506±0.026.4

101.86 €

1 6 Arbeitstage 3.3R161506±0.026.6

101.86 €

1 6 Arbeitstage 3.4R161506±0.026.8

101.87 €

1 6 Arbeitstage 3.5R161506±0.027

101.87 €

1 6 Arbeitstage 3.6R161506±0.027.2

101.87 €

1 6 Arbeitstage 3.7R161506±0.027.4

101.87 €

1 6 Arbeitstage 3.8R161506±0.027.6

101.87 €

1 6 Arbeitstage 3.9R161506±0.027.8

101.86 €

1 6 Arbeitstage 3.25R161506±0.026.5

101.87 €

1 6 Arbeitstage 3.75R161506±0.027.5

102.01 €

1 6 Arbeitstage 4R161508±0.028

102.02 €

1 6 Arbeitstage 4.5R201508±0.029

102.02 €

1 6 Arbeitstage 4.25R201508±0.028.5

126.51 €

1 6 Arbeitstage 5R2016010±0.0210

131.68 €

1 6 Arbeitstage 5.5R2216010±0.0211

131.68 €

1 6 Arbeitstage 5.25R2216010±0.0210.5

156.81 €

1 6 Arbeitstage 6R2418012±0.0212

156.83 €

1 6 Arbeitstage 6.5R2618012±0.0213

156.86 €

1 6 Arbeitstage 7R2818012±0.0214

162.05 €

1 6 Arbeitstage 7.5R2818012±0.0215

182.69 €

1 6 Arbeitstage 8R3022016±0.0216

214.21 €

1 6 Arbeitstage 8.5R3222016±0.0217

214.25 €

1 6 Arbeitstage 9R3422016±0.0218

237.30 €

1 6 Arbeitstage 9.5R3625016±0.0219

238.49 €

1 6 Arbeitstage 10R3825020±0.0220

285.52 €

1 6 Arbeitstage 10.5R4525020±0.0221

285.58 €

1 6 Arbeitstage 11R4525020±0.0222

315.08 €

1 6 Arbeitstage 11.5R4525020±0.0223

315.19 €

1 6 Arbeitstage 12R5025020±0.0224

336.02 €

1 6 Arbeitstage 12.5R5025025±0.0225

371.21 €

1 6 Arbeitstage 13R5025025±0.0226

431.30 €

1 6 Arbeitstage 14R5525025±0.0228

580.17 €

1 6 Arbeitstage 15R5525025±0.0230

626.63 €

1 6 Arbeitstage 16R6025032±0.0232

713.62 €

1 6 Arbeitstage 17R6025032±0.0534

781.44 €

1 6 Arbeitstage 17.5R6530032±0.0535

781.44 €

1 6 Arbeitstage 18R6530032±0.0536

881.87 €

1 6 Arbeitstage 19R6530032±0.0538

971.27 €

1 6 Arbeitstage 20R6530032±0.0540

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon Steel / Gusseisen / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Tool Material Type HSS-CO Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Plane / Seite / Plunging / R-Nut Torsional Angle Right blade right torsion 35°
With/Without Torsion Available Blade diameter tolerance ±0.01 Shank tolerance h7

Technischer Support