Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | blade diameter D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5R | 2.5 | 55 | 6 | ±0.01 | 1 | |
82.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6R | 2.5 | 55 | 6 | ±0.01 | 1.2 | |
79.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7R | 4 | 55 | 6 | ±0.01 | 1.4 | |
79.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8R | 4 | 55 | 6 | ±0.01 | 1.6 | |
79.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9R | 5 | 55 | 6 | ±0.01 | 1.8 | |
91.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.55R | 2.5 | 55 | 6 | ±0.01 | 1.1 | ||
87.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.65R | 4 | 55 | 6 | ±0.01 | 1.3 | ||
86.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.75R | 4 | 55 | 6 | ±0.01 | 1.5 | ||
86.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.85R | 4 | 55 | 6 | ±0.01 | 1.7 | ||
86.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.95R | 5 | 55 | 6 | ±0.01 | 1.9 | ||
62.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1R | 5 | 55 | 6 | ±0.01 | 2 | |
248.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/2R | 50 | 180 | 25 | ±0.02 | 25.4 | ||
102.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1/4R | 26 | 120 | 12 | ±0.02 | 12.7 | ||
81.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/8R | 16 | 100 | 8 | ±0.02 | 6.35 | |
73.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/16R | 8 | 70 | 6 | ±0.02 | 3.175 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.05R | 7 | 60 | 6 | ±0.01 | 2.1 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.1R | 7 | 60 | 6 | ±0.01 | 2.2 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2R | 7 | 60 | 6 | ±0.01 | 2.4 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.3R | 7 | 60 | 6 | ±0.02 | 2.6 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.4R | 7 | 60 | 6 | ±0.02 | 2.8 | |
62.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5R | 7 | 60 | 6 | ±0.02 | 3 | |
68.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6R | 8 | 70 | 6 | ±0.02 | 3.2 | |
68.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.7R | 8 | 70 | 6 | ±0.02 | 3.4 | |
68.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8R | 8 | 70 | 6 | ±0.02 | 3.6 | |
68.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.9R | 8 | 70 | 6 | ±0.02 | 3.8 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.15R | 7 | 60 | 6 | ±0.01 | 2.3 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.25R | 7 | 60 | 6 | ±0.01 | 2.5 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.35R | 7 | 60 | 6 | ±0.02 | 2.7 | |
68.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.45R | 7 | 60 | 6 | ±0.02 | 2.9 | |
68.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.55R | 8 | 70 | 6 | ±0.02 | 3.1 | |
68.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.65R | 8 | 70 | 6 | ±0.02 | 3.3 | |
68.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.75R | 8 | 70 | 6 | ±0.02 | 3.5 | |
68.81 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.85R | 8 | 70 | 6 | ±0.02 | 3.7 | |
68.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.95R | 8 | 70 | 6 | ±0.02 | 3.9 | |
62.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2R | 8 | 70 | 6 | ±0.02 | 4 | |
68.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.05R | 10 | 80 | 6 | ±0.02 | 4.1 | |
68.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.1R | 10 | 80 | 6 | ±0.02 | 4.2 | |
68.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.2R | 10 | 80 | 6 | ±0.02 | 4.4 | |
68.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.3R | 10 | 80 | 6 | ±0.02 | 4.6 | |
68.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.4R | 10 | 80 | 6 | ±0.02 | 4.8 | |
62.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5R | 10 | 80 | 6 | ±0.02 | 5 | |
68.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.6R | 12 | 80 | 6 | ±0.02 | 5.2 | |
68.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.7R | 12 | 80 | 6 | ±0.02 | 5.4 | |
68.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.8R | 12 | 80 | 6 | ±0.02 | 5.6 | |
68.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.9R | 12 | 80 | 6 | ±0.02 | 5.8 | |
68.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.15R | 10 | 80 | 6 | ±0.02 | 4.3 | |
68.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.25R | 10 | 80 | 6 | ±0.02 | 4.5 | |
68.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.35R | 10 | 80 | 6 | ±0.02 | 4.7 | |
68.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.45R | 10 | 80 | 6 | ±0.02 | 4.9 | |
68.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.55R | 12 | 80 | 6 | ±0.02 | 5.1 | |
68.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.65R | 12 | 80 | 6 | ±0.02 | 5.3 | |
68.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.75R | 12 | 80 | 6 | ±0.02 | 5.5 | |
68.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.85R | 12 | 80 | 6 | ±0.02 | 5.7 | |
68.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.95R | 12 | 80 | 6 | ±0.02 | 5.9 | |
57.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3R | 12 | 80 | 6 | ±0.02 | 6 | |
778.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4R | 65 | 210 | 32 | ±0.05 | 38.1 | ||
200.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8R | 36 | 160 | 16 | ±0.02 | 19.05 | ||
104.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3/16R | 20 | 110 | 10 | ±0.02 | 9.525 | ||
74.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.05R | 16 | 100 | 8 | ±0.02 | 6.1 | |
74.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.1R | 16 | 100 | 8 | ±0.02 | 6.2 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Gusseisen / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Tool Material Type | HSS-CO | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Plane / Seite / Plunging / R-Nut | Torsional Angle | Right blade right torsion 35° |
With/Without Torsion | Available | Blade diameter tolerance | ±0.01 | Shank tolerance | h7 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften