TAS-Ansenkung mit Bohrer für kleine Plattenschrauben DCBSTA

TAS-Ansenkung mit Bohrer für kleine Plattenschrauben DCBSTA
  • Mengenrabatt
[Features]
· 2-flute HSS type.
· TAS counterbore with drill for small plate screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DCBSTA-3
DCBSTA-4
DCBSTA-5
DCBSTA-6
DCBSTA-8
DCBSTA-10
DCBSTA-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Drill Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
shank diameter Nominal

65.78 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 3.411.5606.410.56M3

89.22 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 4.516.1668.411.96M4

109.71 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5.519.67610.413.48M5

105.66 €

1 10 Arbeitstage 6.622.18012.514.910M6

94.91 €

1 10 Arbeitstage 924.38516.517.712M8

147.11 €

1 6 Arbeitstage 113095212212M10

183.77 €

1 6 Arbeitstage 14321022527.512M12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Carbon Steel / Gusseisen / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Tool Material Type HSS Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Number of flutes 2
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 25° Shank tolerance h8
Blade diameter tolerance h8 Drill Diameter Tolerance h8

Technischer Support