• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

T-Max P-Chip für Drehoperationen Drehbank

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VNMG160408-KM-3205
VNMG160408-LC-1515
VNMG160408-LC-2025
VNMG160408-MF-S05F
VNMG160408H13A
VNMG160412-KM-3205
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
work material Breaker Use Rake angle Nose R Material type Chip Breaker Manufacturer

35.34 €

10 8 Arbeitstage GusseisenMittleres SchleifenNegativ0.83205KM

35.01 €

10 8 Arbeitstage StahlOberflächenbehandlungNegativ0.81515LC

31.78 €

10 8 Arbeitstage EdelstahlOberflächenbehandlungNegativ0.82025LC

36.79 €

10 8 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, TitanlegierungOberflächenbehandlungNegativ0.8S05FMF

25.55 €

10 8 Arbeitstage Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung--0.8H13A-

35.34 €

10 8 Arbeitstage GusseisenMittleres SchleifenNegativ1.23205KM

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape V (35°-Diamantform) Application Außendurchmesser/Innendurchmesser Available corners 2
Selfishly Freihändig s (Chip Thickness)(mm) 4.76 S Tolerance(mm) ±0.13
Tip Size 16 Diameter of Inscribed Circle iC 0.375 Tip Type G
Tip relief angle(°) 0

Technischer Support