Seitenschneider, fräsender Schneider, fräsender Stirnschneider

Seitenschneider, fräsender Schneider, fräsender Stirnschneider
Ein vielseitiges Hochvorschubfräsen
[Merkmale] Es ist ein Werkzeug mit einem Konzept zum hochproduktiven Schruppen, das eingesetzt wird, wenn eine hohe Spanabfuhr oberste Priorität hat
Der 10°-Eingriffswinkel ermöglicht Planfräsen mit einem sehr hohen Vorschub

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R210052C514M

Teilenummer
R210052C514M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

711.44 €

1 14 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut blade diameter D(mm) 52mm work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Titan
Mounting Method Welle Finish category Grobe und mittelgrobe Verarbeitung Number of flutes(sheet) 3
Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 2 Maximum Engine Speed n max 20800
Maximum Cutting Width ae max(mm) 13 Details Type COROMANT CAPTO Dimensions Dc(mm) 28
Dimensions D 5m(mm) 50 Coolant Coolant Center-Through Cutting Angle (κr)(°) 10
Mass(kg) 0.9 Specifications Cross Pitch (Medium Flutes) Tip Size(mm) 14
Blade distribution Unequal division Other Processing Applications Profiling, axial direction/plunge milling Program Length(mm) 70

Sie befinden sich auf der Seite für Seitenschneider, fräsender Schneider, fräsender Stirnschneider, die Teilenummer ist R210052C514M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R210052C514M.

Technischer Support