Hochsolider Bohrer für Gusseisen TOP-SLD

Hochsolider Bohrer für Gusseisen TOP-SLD
Da er aus Hartmetall hergestellt ist, hat er eine hohe Härte und einen hohen Elastizitätsmodul und kann für die Bearbeitung von Gussteilen verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TOPSLD6
TOPSLD6.5
TOPSLD7
TOPSLD7.5
TOPSLD8
TOPSLD8.5
TOPSLD9
TOPSLD9.5
TOPSLD10
TOPSLD10.5
TOPSLD11
TOPSLD11.5
TOPSLD12
TOPSLD12.5
TOPSLD13
TOPSLD13.5
TOPSLD14
TOPSLD14.5
TOPSLD15
TOPSLD15.5
TOPSLD16
TOPSLD16.5
TOPSLD17
TOPSLD17.5
TOPSLD18
TOPSLD18.5
TOPSLD19
TOPSLD19.5
TOPSLD20
TOPSLD20.5
TOPSLD21
TOPSLD21.5
TOPSLD22
TOPSLD22.5
TOPSLD23
TOPSLD23.5
TOPSLD24
TOPSLD24.5
TOPSLD25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Dimensions/Ds
(φ mm)
Dimensions/ℓ2
(mm)
Dimensions/A
(mm)

154.13 €

1 6 Arbeitstage 665120Schaftfräserschaft84573

154.13 €

1 6 Arbeitstage 6.565120Schaftfräserschaft84573

155.16 €

1 6 Arbeitstage 765120Schaftfräserschaft84573

155.16 €

1 6 Arbeitstage 7.565120Schaftfräserschaft84573

161.31 €

1 6 Arbeitstage 880140Gerader Schaft86089

161.31 €

1 6 Arbeitstage 8.580140Schaftfräserschaft105089

166.43 €

1 6 Arbeitstage 980140Schaftfräserschaft105089

176.67 €

1 6 Arbeitstage 9.590150Schaftfräserschaft105099

180.77 €

1 6 Arbeitstage 1090150Gerader Schaft106099

186.91 €

1 6 Arbeitstage 10.590150Schaftfräserschaft1050100

195.10 €

1 6 Arbeitstage 1190150Schaftfräserschaft1250100

200.23 €

1 6 Arbeitstage 11.590150Schaftfräserschaft1250100

205.34 €

1 6 Arbeitstage 1295160Gerader Schaft1265105

214.57 €

1 6 Arbeitstage 12.595160Schaftfräserschaft1255106

216.61 €

1 6 Arbeitstage 1395160Schaftfräserschaft1255106

229.92 €

1 6 Arbeitstage 13.595160Schaftfräserschaft1255107

244.26 €

1 6 Arbeitstage 14100170Schaftfräserschaft1260112

255.52 €

1 6 Arbeitstage 14.5100170Schaftfräserschaft1660112

271.91 €

1 6 Arbeitstage 15100170Schaftfräserschaft1660112

277.03 €

1 6 Arbeitstage 15.5100170Schaftfräserschaft1660113

288.29 €

1 6 Arbeitstage 16110190Gerader Schaft168035

300.59 €

1 6 Arbeitstage 16.5110190Schaftfräserschaft167035

313.91 €

1 6 Arbeitstage 17110190Schaftfräserschaft167035

326.19 €

1 6 Arbeitstage 17.5110190Schaftfräserschaft167035

335.40 €

1 6 Arbeitstage 18130210Schaftfräserschaft207035

351.79 €

1 6 Arbeitstage 18.5130210Schaftfräserschaft207038

363.06 €

1 6 Arbeitstage 19130210Schaftfräserschaft207038

375.35 €

1 6 Arbeitstage 19.5130210Schaftfräserschaft207038

384.56 €

1 6 Arbeitstage 20130210Gerader Schaft208038

395.84 €

1 6 Arbeitstage 20.5130210Schaftfräserschaft207038

401.98 €

1 6 Arbeitstage 21150230Schaftfräserschaft207038

420.40 €

1 6 Arbeitstage 21.5150230Schaftfräserschaft207042

427.57 €

1 6 Arbeitstage 22150230Schaftfräserschaft207042

437.81 €

1 6 Arbeitstage 22.5150230Schaftfräserschaft257042

449.08 €

1 6 Arbeitstage 23170250Schaftfräserschaft257042

469.56 €

1 6 Arbeitstage 23.5170250Schaftfräserschaft257042

478.78 €

1 6 Arbeitstage 24170250Schaftfräserschaft257045

494.14 €

1 6 Arbeitstage 24.5170250Schaftfräserschaft257045

500.28 €

1 6 Arbeitstage 25170250Gerader Schaft258045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Gusseisen Tool Material Type Carbid Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole N/A Specifications For cast iron, tip peeled

Technischer Support