• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrer SDS-CR1

Bohrer SDS-CR1
  • Mengenrabatt
[Features]
· It is a tool with excellent abrasion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SDS005CR1

Teilenummer
SDS005CR1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 0.5 Groove Length L(mm) 7 work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium
Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 40 Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole N/A
Dimensions/Ds(φ mm) 1 Diameter dimensional tolerance(mm) 0-0.014 Features A variety of long-seller general purpose carbide drills. Optimal for cast iron, applicable for mild steel and aluminum alloy
Machining Application Drilling Specifications General purpose, torsional angle 30°

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrer SDS-CR1, die Teilenummer ist SDS005CR1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SDS005CR1.

Technischer Support