Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Number of flutes N (mm) | Hole diameter d (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 45 | 0.3 | 38 | 15.875 | ||
92.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 45 | 0.4 | 38 | 15.875 | ||
100.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 45 | 0.5 | 38 | 15.875 | ||
92.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 45 | 0.6 | 38 | 15.875 | ||
92.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 45 | 0.7 | 38 | 15.875 | ||
92.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 45 | 0.8 | 38 | 15.875 | ||
92.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 45 | 0.9 | 34 | 15.875 | ||
100.63 € | 1 | 11 Arbeitstage | 45 | 1 | 34 | 15.875 | ||
96.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 45 | 1.2 | 34 | 15.875 | ||
113.22 € | 1 | 11 Arbeitstage | 45 | 1.5 | 34 | 15.875 | ||
116.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 45 | 1.6 | 34 | 15.875 | ||
116.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 45 | 1.8 | 34 | 15.875 | ||
92.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 0.3 | 40 | 15.875 | ||
92.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 0.4 | 40 | 15.875 | ||
92.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 0.5 | 40 | 15.875 | ||
92.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 0.6 | 40 | 15.875 | ||
92.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 0.7 | 40 | 15.875 | ||
92.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 0.8 | 40 | 15.875 | ||
92.51 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 1 | 36 | 15.875 | ||
96.28 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 1.2 | 36 | 15.875 | ||
104.01 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 1.5 | 36 | 15.875 | ||
116.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 1.6 | 36 | 15.875 | ||
116.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 1.8 | 36 | 15.875 | ||
116.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 50 | 2 | 36 | 15.875 | ||
101.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 0.5 | 40 | 25.4 | ||
101.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 0.6 | 40 | 25.4 | ||
101.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 0.7 | 40 | 25.4 | ||
110.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 0.8 | 40 | 25.4 | ||
131.10 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 1 | 36 | 25.4 | ||
150.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 1.2 | 36 | 25.4 | ||
150.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 1.5 | 36 | 25.4 | ||
156.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 1.6 | 36 | 25.4 | ||
156.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 1.8 | 36 | 25.4 | ||
156.25 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 2 | 36 | 25.4 | ||
138.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 75 | 0.5 | 48 | 25.4 | ||
144.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 75 | 0.6 | 48 | 25.4 | ||
144.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 75 | 0.7 | 48 | 25.4 | ||
144.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 75 | 0.8 | 48 | 25.4 | ||
155.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 75 | 1 | 42 | 25.4 | ||
166.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 75 | 1.2 | 42 | 25.4 | ||
166.89 € | 1 | 11 Arbeitstage | 75 | 1.5 | 42 | 25.4 | ||
176.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 75 | 1.6 | 42 | 25.4 | ||
176.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 75 | 1.8 | 42 | 25.4 | ||
176.56 € | 1 | 11 Arbeitstage | 75 | 2 | 42 | 25.4 | ||
234.59 € | 1 | 11 Arbeitstage | 75 | 2.5 | 42 | 25.4 | ||
261.69 € | 1 | 11 Arbeitstage | 75 | 3 | 42 | 25.4 | ||
311.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 100 | 0.8 | 72 | 25.4 | ||
311.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 1 | 72 | 25.4 | ||
330.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 1.2 | 72 | 25.4 | ||
330.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 1.5 | 56 | 25.4 | ||
330.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 2 | 56 | 25.4 | ||
351.64 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 2.5 | 56 | 25.4 | ||
368.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 3 | 56 | 25.4 | ||
309.08 € | 1 | 11 Arbeitstage | 125 | 1 | 90 | 25.4 | ||
331.32 € | 1 | 11 Arbeitstage | 125 | 1.2 | 90 | 25.4 | ||
360.35 € | 1 | 11 Arbeitstage | 125 | 1.5 | 90 | 25.4 | ||
371.95 € | 1 | 11 Arbeitstage | 125 | 1.6 | 90 | 25.4 | ||
391.30 € | 1 | 11 Arbeitstage | 125 | 1.8 | 90 | 25.4 | ||
413.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | 125 | 2 | 90 | 25.4 | ||
463.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 125 | 2.5 | 90 | 25.4 |
Loading...
Application | Für herkömmlichen Stahl / Für Edelstahl | Material | Carbid | Material type | K Type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Number of flutes N(mm)
Hole diameter d(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften