• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Solide Fräsmaschine SDFM

Solide Fräsmaschine SDFM
[Merkmale]
Ein Werkzeug mit hervorragender Abriebfestigkeit.
[Merkmale]
Materialien: Unbeschichtetes Karbid Typ K

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SDFM20-0.1-6
SDFM20-0.2-6
SDFM20-0.3-6
SDFM20-0.4-6
SDFM20-0.5-6
SDFM20-0.6-6
SDFM20-0.7-6
SDFM20-0.8-6
SDFM20-0.9-6
SDFM20-0.15-6
SDFM20-0.25-6
SDFM20-0.35-6
SDFM20-0.45-6
SDFM20-1-6
SDFM20-1.1-6
SDFM20-1.2-6
SDFM20-1.3-6
SDFM20-1.4-6
SDFM20-1.5-6
SDFM20-1.6-6
SDFM20-1.7-6
SDFM20-1.8-6
SDFM20-1.9-6
SDFM20-2-6
SDFM25-0.1-6
SDFM25-0.2-6
SDFM25-0.3-6
SDFM25-0.4-6
SDFM25-0.5-6
SDFM25-0.6-6
SDFM25-0.7-6
SDFM25-0.8-6
SDFM25-0.9-6
SDFM25-1-6
SDFM25-1.1-6
SDFM25-1.2-6
SDFM25-1.3-6
SDFM25-1.4-6
SDFM25-1.5-6
SDFM25-1.6-6
SDFM25-1.7-6
SDFM25-1.8-6
SDFM25-1.9-6
SDFM25-2-6
SDFM30-0.1-6
SDFM30-0.2-6
SDFM30-0.3-6
SDFM30-0.4-6
SDFM30-0.5-6
SDFM30-0.6-6
SDFM30-0.7-6
SDFM30-0.15-6
SDFM30-0.25-6
SDFM30-0.35-6
SDFM30-0.45-6
SDFM30-0.55-6
SDFM30-0.65-6
SDFM30-0.75-6
SDFM30-1.1-6
SDFM30-1.2-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
Number of flutes N
(mm)
Hole diameter d
(mm)

102.79 €

1 6 Arbeitstage 20(+0.2/0)0.1606.0(+0.012/0)

68.72 €

1 6 Arbeitstage 20(+0.2/0)0.2606.0(+0.012/0)

59.87 €

1 11 Arbeitstage 20(+0.2/0)0.3606.0(+0.012/0)

56.96 €

1 11 Arbeitstage 20(+0.2/0)0.4606.0(+0.012/0)

61.90 €

1 11 Arbeitstage 20(+0.2/0)0.5606.0(+0.012/0)

56.96 €

1 11 Arbeitstage 20(+0.2/0)0.6606.0(+0.012/0)

61.25 €

1 11 Arbeitstage 20(+0.2/0)0.7606.0(+0.012/0)

65.67 €

1 11 Arbeitstage 20(+0.2/0)0.8606.0(+0.012/0)

68.58 €

1 11 Arbeitstage 20(+0.2/0)0.9606.0(+0.012/0)

90.60 €

1 11 Arbeitstage 20(+0.2/0)0.15606.0(+0.012/0)

82.71 €

1 11 Arbeitstage 20(+0.2/0)0.25606.0(+0.012/0)

71.77 €

1 11 Arbeitstage 20(+0.2/0)0.35606.0(+0.012/0)

68.30 €

1 11 Arbeitstage 20(+0.2/0)0.45606.0(+0.012/0)

71.35 €

1 11 Arbeitstage 20(+0.2/0)1606.0(+0.012/0)

75.79 €

1 11 Arbeitstage 20(+0.2/0)1.1606.0(+0.012/0)

77.17 €

1 11 Arbeitstage 20(+0.2/0)1.2606.0(+0.012/0)

78.70 €

1 11 Arbeitstage 20(+0.2/0)1.3606.0(+0.012/0)

81.47 €

1 11 Arbeitstage 20(+0.2/0)1.4606.0(+0.012/0)

85.75 €

1 11 Arbeitstage 20(+0.2/0)1.5606.0(+0.012/0)

87.13 €

1 11 Arbeitstage 20(+0.2/0)1.6606.0(+0.012/0)

91.57 €

1 11 Arbeitstage 20(+0.2/0)1.7606.0(+0.012/0)

94.48 €

1 11 Arbeitstage 20(+0.2/0)1.8606.0(+0.012/0)

98.77 €

1 11 Arbeitstage 20(+0.2/0)1.9606.0(+0.012/0)

101.68 €

1 11 Arbeitstage 20(+0.2/0)2606.0(+0.012/0)

82.96 €

1 11 Arbeitstage 25(+0.2/0)0.1606.0(+0.012/0)

74.54 €

1 11 Arbeitstage 25(+0.2/0)0.2606.0(+0.012/0)

64.99 €

1 11 Arbeitstage 25(+0.2/0)0.3606.0(+0.012/0)

61.66 €

1 11 Arbeitstage 25(+0.2/0)0.4606.0(+0.012/0)

60.13 €

1 11 Arbeitstage 25(+0.2/0)0.5606.0(+0.012/0)

61.66 €

1 11 Arbeitstage 25(+0.2/0)0.6606.0(+0.012/0)

66.51 €

1 11 Arbeitstage 25(+0.2/0)0.7606.0(+0.012/0)

71.21 €

1 11 Arbeitstage 25(+0.2/0)0.8606.0(+0.012/0)

74.26 €

1 11 Arbeitstage 25(+0.2/0)0.9606.0(+0.012/0)

77.31 €

1 11 Arbeitstage 25(+0.2/0)1606.0(+0.012/0)

82.01 €

1 11 Arbeitstage 25(+0.2/0)1.1606.0(+0.012/0)

83.54 €

1 6 Arbeitstage 25(+0.2/0)1.2606.0(+0.012/0)

85.20 €

1 11 Arbeitstage 25(+0.2/0)1.3606.0(+0.012/0)

88.38 €

1 11 Arbeitstage 25(+0.2/0)1.4606.0(+0.012/0)

92.95 €

1 6 Arbeitstage 25(+0.2/0)1.5606.0(+0.012/0)

94.48 €

1 11 Arbeitstage 25(+0.2/0)1.6606.0(+0.012/0)

99.18 €

1 11 Arbeitstage 25(+0.2/0)1.7606.0(+0.012/0)

102.37 €

1 11 Arbeitstage 25(+0.2/0)1.8606.0(+0.012/0)

106.94 €

1 11 Arbeitstage 25(+0.2/0)1.9606.0(+0.012/0)

110.12 €

1 11 Arbeitstage 25(+0.2/0)2606.0(+0.012/0)

114.97 €

1 11 Arbeitstage 30(+0.2/0)0.1606.0(+0.012/0)

79.94 €

1 11 Arbeitstage 30(+0.2/0)0.2606.0(+0.012/0)

69.55 €

1 11 Arbeitstage 30(+0.2/0)0.3606.0(+0.012/0)

66.09 €

1 11 Arbeitstage 30(+0.2/0)0.4606.0(+0.012/0)

64.43 €

1 11 Arbeitstage 30(+0.2/0)0.5606.0(+0.012/0)

66.09 €

1 11 Arbeitstage 30(+0.2/0)0.6606.0(+0.012/0)

71.21 €

1 11 Arbeitstage 30(+0.2/0)0.7606.0(+0.012/0)

105.42 €

1 11 Arbeitstage 30(+0.2/0)0.15606.0(+0.012/0)

97.39 €

1 11 Arbeitstage 30(+0.2/0)0.25606.0(+0.012/0)

79.24 €

1 11 Arbeitstage 30(+0.2/0)0.35606.0(+0.012/0)

79.24 €

1 11 Arbeitstage 30(+0.2/0)0.45606.0(+0.012/0)

79.24 €

1 11 Arbeitstage 30(+0.2/0)0.55606.0(+0.012/0)

85.34 €

1 11 Arbeitstage 30(+0.2/0)0.65606.0(+0.012/0)

91.29 €

1 11 Arbeitstage 30(+0.2/0)0.75606.0(+0.012/0)

87.97 €

1 11 Arbeitstage 30(+0.2/0)1.1606.0(+0.012/0)

89.64 €

1 11 Arbeitstage 30(+0.2/0)1.2606.0(+0.012/0)

Loading...

Grundlegende Informationen

Application Für herkömmlichen Stahl / Für Edelstahl Material Carbid Tolerance (Thickness W)(mm) ±0.01
Material type K Type

Technischer Support