HSS-Bohrer Modell S617 Hobelmesser mit spitzem Winkel gerade

HSS-Bohrer Modell S617 Hobelmesser mit spitzem Winkel gerade
  • Mengenrabatt
Hobeln, scharfe und gerade Klinge mit spitzer Ecke, gelöteter Schnellstahl-Werkzeugeinsatz, Typ S617.
Gesamtlänge (mm): 210
Schafthöhe (mm): 19
Schaftbreite (mm): 19

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTB617-19
TTB617-19-25
TTB617-22
TTB617-25
TTB617-32
TTB617-38
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank D
(mm)
Shipment Unit
(Book)

64.88 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 19210193-1917346181

83.09 €

10 7 Arbeitstage 19240254-19X25173462210

82.08 €

10 7 Arbeitstage ---5-22----10

107.14 €

1 7 Arbeitstage 25270257-2522457231

131.66 €

1 7 Arbeitstage 32330329-3230508301

244.90 €

5 7 Arbeitstage 383803811-38356010355

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge Material High-speed steel Paint Gold

Technischer Support