On / Off Magnet with Screw Holes (5 Holes)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DG1003

Teilenummer
DG1003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

152.29 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnet Attraction Force(N) 1000 Mounting screw hole dimensions M6、M8、M10、M12、M10×1.25 Product Type Magnetfüße
Width(mm) 50 Depth(mm) 75 Height(mm) 55
Weight(kg) 1.35

Sie befinden sich auf der Seite für On / Off Magnet with Screw Holes (5 Holes) , die Teilenummer ist DG1003.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DG1003.

Technischer Support