Multi-Clamp Type Magnet Base without Slow Motion Feed (Star-Shaped Cap)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MB2025

Teilenummer
MB2025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

84.56 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Strebenausführung) Adsorption Power(N) 800 Mounting hole for measuring device ø6, ø8, ø3/8-Inch
Dovetail Groove Y/N Verfügbar Mounting Screw M8 x 1.25 Arm Length (1)(mm) 176
Arm Length (2)(mm) 164 Magnet width(mm) 50 Magnet Depth(mm) 60
Magnet Height(mm) 55 Weight(kg) 1.4 Features 1 80 kgf with On/Off Magnet.
Features 2 Compatible with the stem diameters of 3 types of dial gauge / test indicator, and uses a multi-clamp system to easily hold them in the dovetail groove as well.

Sie befinden sich auf der Seite für Multi-Clamp Type Magnet Base without Slow Motion Feed (Star-Shaped Cap) , die Teilenummer ist MB2025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MB2025.

Technischer Support