Long Arm Heavy Grade Dial Gauge Holder with Arm End Fine Adjustment Mechanism

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MG71003

Teilenummer
MG71003
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

274.48 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Armausführung) Adsorption Power(N) 800 Mounting hole for measuring device ø6, ø8, ø3/8-Inch
Dovetail Groove Y/N Verfügbar Mounting Screw M8 x 1.25 Magnet width(mm) 50
Magnet Depth(mm) 60 Magnet Height(mm) 55 Overall Arm Length(mm) 347
Full height(mm) 437 Arm Size(mm) 163×113 Weight(kg) 1.95
Features 1 The arm tip fine feed mechanism with built-inφ6, φ8 mm holes, 3/8" hole, and grooved rotating clamp enable a test indicator and dial gauge to be mounted and facilitate easy zero-point setting of the gauge needle. Features 2 Noga's original disc spring bearing mechanism allows the knob at the center of the arm to tighten smoothly and tough. Features 3 Powerful ON/OFF type is used for the magnetic base.
Features 4 Arm has a black, non-chrome finish.

Sie befinden sich auf der Seite für Long Arm Heavy Grade Dial Gauge Holder with Arm End Fine Adjustment Mechanism, die Teilenummer ist MG71003.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MG71003.

Technischer Support