Polierrad Skoo-Light S A (für Doppelkopfschleifmaschinen)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SWF12516-S-AVF

Teilenummer
SWF12516-S-AVF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

49.83 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Diameter x Width x Hole Diameter(mm) 125X16X12.7 Abrasive material A Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 5000
Type Extra fine Mounting Tool Double-end grinder Features Flexible nonwoven abrasive material can polish any irregular surface carefully. Ideal for deburring of small parts made of aluminum, brass, or stainless steel, oxide coating removal, removal of polishing scratches, and finishing. Attach it to a double-headed grinder to begin work.
Application Rough to Fine Finish, Stripping, Cleanings Before Welding or Plating, Removal of Oxidized Scale or Rust, Removal of Burns After Welding, Smoothing Scratches in Aluminum Products, Work Surface Roughing for Coating and Laminating Pre-Work, Smoothing Out Wood Material Packaging unit(Piece) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Polierrad Skoo-Light S A (für Doppelkopfschleifmaschinen) , die Teilenummer ist SWF12516-S-AVF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SWF12516-S-AVF.

Technischer Support