Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of flutes (sheet) | rε (mm) | φd (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | E (mm) | H (mm) | S (mm) | a (mm) | b (mm) | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | Weight (g) | Scooping Angle (°) A.R. | Scooping Angle (°) R.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
432.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 6 | 50 | 22 | 18 | 11 | 21 | 40 | 6 | 6.3 | 10.4 | 16,000 | 300 | +12° | -15.5° | ||
464.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 6 | 50 | 22 | 18 | 11 | 21 | 40 | 6 | 6.3 | 10.4 | 16,000 | 300 | +12° | -15.5° | ||
501.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 6 | 63 | 22 | 19 | 11 | 21 | 40 | 6 | 6.3 | 10.4 | 14,000 | 600 | +12° | -15.5° | ||
533.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 6 | 63 | 22 | 19 | 11 | 21 | 40 | 6 | 6.3 | 10.4 | 14,000 | 600 | +12° | -15.5° | ||
469.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 8 | 63 | 22 | 19 | 11 | 21 | 40 | 8 | 6.3 | 10.4 | 12,800 | 500 | +11° | -16.5° | ||
501.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 8 | 63 | 22 | 19 | 11 | 21 | 40 | 8 | 6.3 | 10.4 | 12,800 | 500 | +11° | -16.5° | ||
513.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 6 | 80 | 25.4 | 20 | 13 | 27 | 50 | 6 | 6 | 9.5 | 12,000 | 1200 | +12° | -15.5° | ||
513.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 6 | 80 | 27 | 20 | 13 | 24 | 50 | 6 | 7 | 12.4 | 12,000 | 1100 | +12° | -15.5° | ||
604.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 6 | 80 | 25.4 | 20 | 13 | 27 | 50 | 6 | 6 | 9.5 | 12,000 | 1100 | +12° | -15.5° | ||
604.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 6 | 80 | 27 | 20 | 13 | 24 | 50 | 6 | 7 | 12.4 | 12,000 | 1100 | +12° | -15.5° | ||
513.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 8 | 80 | 25.4 | 20 | 13 | 27 | 50 | 8 | 6 | 9.5 | 11,000 | 1100 | +11° | -16.5° | ||
513.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 8 | 80 | 27 | 20 | 13 | 24 | 50 | 8 | 7 | 12.4 | 11,000 | 1100 | +11° | -16.5° | ||
545.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 8 | 80 | 25.4 | 20 | 13 | 27 | 50 | 8 | 6 | 9.5 | 11,000 | 1100 | +11° | -16.5° | ||
545.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 8 | 80 | 27 | 20 | 13 | 24 | 50 | 8 | 7 | 12.4 | 11,000 | 1000 | +11° | -16.5° | ||
624.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 6 | 100 | 31.75 | 46 | - | 34 | 50 | 6 | 8 | 12.7 | 10,600 | 1500 | +12° | -15.5° | ||
624.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 6 | 100 | 32 | 46 | - | 30 | 50 | 6 | 8 | 14.4 | 10,600 | 1500 | +12° | -15.5° | ||
710.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 6 | 100 | 31.75 | 46 | - | 34 | 50 | 6 | 8 | 12.7 | 10,600 | 1400 | +12° | -15.5° | ||
710.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 6 | 100 | 32 | 46 | - | 30 | 50 | 6 | 8 | 14.4 | 10,600 | 1400 | +12° | -15.5° | ||
592.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 8 | 100 | 31.75 | 46 | - | 34 | 50 | 8 | 8 | 12.7 | 9,600 | 1400 | +11° | -16.5° | ||
592.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 8 | 100 | 32 | 46 | - | 30 | 50 | 8 | 8 | 14.4 | 9,600 | 1400 | +11° | -16.5° | ||
657.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 8 | 100 | 31.75 | 46 | - | 34 | 50 | 8 | 8 | 12.7 | 9,600 | 1400 | +11° | -16.5° | ||
657.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 8 | 100 | 32 | 46 | - | 30 | 50 | 8 | 8 | 14.4 | 9,600 | 1300 | +11° | -16.5° | ||
738.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 8 | 125 | 40 | 55 | - | 33 | 63 | 8 | 9 | 16.4 | 8,560 | 2600 | +11° | -16.5° | ||
803.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 125 | 38.1 | 55 | - | 38 | 63 | 8 | 10 | 15.9 | 8,560 | 2600 | +11° | -16.5° | ||
803.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 125 | 40 | 55 | - | 33 | 63 | 8 | 9 | 16.4 | 8,560 | 2500 | +11° | -16.5° |
Loading...
Machining Application | Fläche / Seite | Coolant Hole | Available |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften