Teilenummer
|
---|
MRF08-S12 |
MRF08-S12-130 |
MRF10-S12 |
MRF10-S16-150 |
MRF12-S16-160 |
MRF16-S20 |
MRF20-S25-180 |
MRF25-S32-200 |
MRFW08-S08-130 |
MRFW10-S10-140 |
MRFW12-S12 |
MRFW12-S12-150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wrench | Compatible Tip | φd (mm) | φD1 (mm) | rε (mm) | φD2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | θ | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | DT-8 | RDFG08FR | 8 | 12 | 4 | 7.5 | 100 | 10 | 22 | 78 | 6°20' | SC-30067 | ||
123.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | DT-8 | RDFG08FR | 8 | 12 | 4 | 7.5 | 130 | 10 | 50 | 80 | 2°30' | SC-30067 | ||
110.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | DT-10 | RDFG10FR | 10 | 12 | 5 | 9.5 | 100 | 13 | 25 | 75 | 3° | SC-35085 | ||
155.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | DT-10 | RDFG10FR | 10 | 16 | 5 | 9.5 | 150 | 15 | 50 | 100 | 3°50' | SC-35085 | ||
139.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | DT-15 | RDFG12FR | 12 | 16 | 6 | 11.5 | 160 | 16 | 60 | 100 | 2°10' | SC-40100 | ||
133.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | DT-20 | RDFG16FR | 16 | 20 | 8 | 14 | 130 | 20 | 50 | 80 | 2°50' | SC-50130 | ||
199.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | TT-25 | RDFG20FR | 20 | 25 | 10 | 17 | 180 | 25 | 80 | 100 | 2°10' | SC-60160 | ||
243.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | TT-30 | RDFG25FR | 25 | 32 | 12.5 | 22 | 200 | 31 | 90 | 110 | 2°40' | SC-60210 | ||
239.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | DT-8 | RDFG08FR | 8 | 8 | 4 | 7.4 | 130 | - | 65 | 65 | - | SC-30067 | ||
255.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | DT-10 | RDFG10FR | 10 | 10 | 5 | 9.5 | 140 | - | 75 | 65 | - | SC-35085 | ||
300.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | DT-15 | RDFG12FR | 12 | 12 | 6 | 11.5 | 110 | - | 45 | 65 | - | SC-40100 | ||
307.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | DT-15 | RDFG12FR | 12 | 12 | 6 | 11.5 | 150 | - | 85 | 65 | - | SC-40100 |
Loading...
Number of flutes | 1 | Seizure Inhibitor | MP-1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wrench
Compatible Tip
φd(mm)
φD1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften