• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Super-U-Bohrer - Tiefbohrerspitze

Super-U-Bohrer - Tiefbohrerspitze
Ideal for machining requiring deep cutting and a highly rigid tip

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
880-020204H-C-LM-1144
880-030305H-C-LM-1144
880-0403W07H-P-MS-2044
880-0704W10H-P-LM-H13A
880-080508H-C-GM-1044
880-080508H-C-GR-1044
880-080508H-C-LM-1044
880-080508H-C-LM-H13A
880-0805W10H-P-LM-H13A
880-090608H-C-GM-1044
880-090608H-C-LM-1044
880-0906W10H-P-LM-H13A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
work material Type Use according to type Tip Size Thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Nose R
(mm)
Inscribed Circle IC

25.19 €

10 6 Arbeitstage 14~16Edelstahl[○] / Titan[○]Center bladeFor Work Materials with Extended Chips22.42.20.44.9

25.19 €

10 6 Arbeitstage 16.5~19.5Edelstahl[○] / Titan[○]Center bladeFor Work Materials with Extended Chips32.62.50.55.7

22.06 €

10 6 Arbeitstage 20~23.9Edelstahl[○] / Titan[○]Peripheral BladeDedicated for stainless steel42.82.80.77.4

22.08 €

10 6 Arbeitstage 36~43Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○]Peripheral BladeFor Work Materials with Extended Chips744112.35

30.80 €

10 6 Arbeitstage 44~52Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○]Center bladeAll-Round Breaker84.54.70.814.85

30.80 €

10 6 Arbeitstage 44~52Stahl allgemein[○] / Gusseisen[○]Center bladeFor High-Speed Feeding of Steel /Cast Iron84.54.70.814.85

30.80 €

10 6 Arbeitstage 44~52Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Titan[○]Center bladeFor Work Materials with Extended Chips84.54.70.814.85

21.18 €

10 9 Arbeitstage 44~52Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○]Center bladeFor Work Materials with Extended Chips84.54.70.814.85

21.18 €

10 9 Arbeitstage 44~52Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○]Peripheral BladeFor Work Materials with Extended Chips84.54.7115.45

33.24 €

10 6 Arbeitstage 53~63Stahl allgemein[○] / Stahl mit hoher Härte[○] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○]Center bladeAll-Round Breaker95.54.70.817.9

33.24 €

10 6 Arbeitstage 53~63Stahl allgemein[○] / Edelstahl[○] / Aluminium[○] / Titan[○]Center bladeFor Work Materials with Extended Chips95.54.70.817.9

23.12 €

10 11 Arbeitstage 53~63Gusseisen[○] / Aluminium[○] / Titan[○]Peripheral BladeFor Work Materials with Extended Chips95.54.7118.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tolerance Class H (IC±0.03mm)

Technischer Support