CoroMill 490-Schneider mit langer Kante

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
490-020B16-08L
490-020B20-08L
490-025B20-08L
490-025B25-08M
490-032B25-08L
490-032B25-08M
490-032B32-08L
490-032B32-08M
490-040B32-08H
490-040B32-08M
490-040B32-14H
490-040B32-14M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Finish category Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Maximum Engine Speed n max Mass
(kg)
Specifications Tip Size
(mm)
Blade distribution Program Length
(mm)

474.61 €

1 6 Arbeitstage 20mmBehandlung741625.525485000.1Coarse Pitch (Few Flutes)8Equal division50.5

472.30 €

1 6 Arbeitstage 20mmBehandlung762025.525485000.1Coarse Pitch (Few Flutes)8Equal division51.5

501.27 €

1 6 Arbeitstage 25mmBehandlung832025.532404000.2Coarse Pitch (Few Flutes)8Equal division58.5

541.84 €

1 6 Arbeitstage 25mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung882535.532404000.3Cross Pitch (Medium Flutes)8Equal division56.5

599.77 €

1 6 Arbeitstage 32mmBehandlung982535.540339000.4Coarse Pitch (Few Flutes)8Unequal division66.5

642.65 €

1 6 Arbeitstage 32mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung982545.540339000.4Cross Pitch (Medium Flutes)8Equal division66.5

599.77 €

1 6 Arbeitstage 32mmBehandlung1003235.540339000.5Coarse Pitch (Few Flutes)8Unequal division64.5

639.18 €

1 6 Arbeitstage 32mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung1003245.540339000.5Cross Pitch (Medium Flutes)8Equal division64.5

523.77 €

1 6 Arbeitstage 40mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung1123265.550293000.7Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)8Equal division76.5

462.21 €

1 6 Arbeitstage 40mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung1123245.550293000.7Cross Pitch (Medium Flutes)8Unequal division76.5

694.80 €

1 6 Arbeitstage 40mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung1123241050264000.6Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes)14Equal division76.5

593.98 €

1 6 Arbeitstage 40mmGrobe und mittelgrobe Verarbeitung1123231050264000.6Cross Pitch (Medium Flutes)14Unequal division76.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Graphit / Kunststoff Mounting Method Mit Griff
Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung Details Type Weldon Shank Dimensions D 5m(mm) -
Coolant Coolant Center-Through Cutting Angle (κr)(°) 90

Technischer Support