• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

CoroMill 328-Schneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
328-039B25-13M
328-044B25-13M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Dimension d1
(mm)

379.20 €

10 9 Arbeitstage 392332

399.72 €

10 9 Arbeitstage 443434

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Nut / Fase work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer Mounting Method Mit Griff
Finish category Behandlung Overall length (L)(mm) 125 Shank diameter (d)(mm) 25
Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung Underneck length (ℓ1)(mm) 23 Details Type Weldon Shank
Mass(kg) 0.5 Machining Application Details Grooving / Threading / Snap Ring Groove Filling Tip Size(mm) 13
Blade distribution Equal division Gauge Chip 328R13-130 Tip tightening torque(Nm) 6.5
Pitch M Program Length(mm) 93

Technischer Support