Teilenummer
|
---|
R840130050A1A1220 |
R840145050A1A1220 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Maximum Machining Depth (mm) | Shank type (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391.46 € | 1 | 14 Arbeitstage | 13 | 56 | 124 | 56 | 14 | ||
506.93 € | 1 | 14 Arbeitstage | 14.5 | 59 | 133 | 59 | 16 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Schaftfräserschaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiAlN | With/without Oil Hole | Verfügbar |
Tip angle(°) | 70 | Machining Tolerance Reference(mm) | H9-H10 | Drill Diameter Tolerance | +0.007~+0.025 |
Application | General Drilling / Stepped / Chamfering | Type | Cylindrical shank | Shank tolerance(mm) | h6 |
Machining Oil | Water soluble or insoluble | Standard | DIN 6537 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Maximum Machining Depth(mm)
Shank type(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften