Kreuzgewinde 266 Gewindeschneiden Bohreinsatz

Kreuzgewinde 266 Gewindeschneiden Bohreinsatz
Erste Empfehlung für Außen- und Innendurchmessergewinde
Eine Standardproduktreihe, die eine Vielzahl von Schraubenprofilen mit Materialien und Unterbrechern abdeckt, die verschiedene Werkstoffe unterstützen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
266LKF-20-16
266LKF-20-22
266LKF-20-22-R
266LKF-25-16
266LKF-25-22
266LKF-32-16
266LKF-32-22
266LKF-40-16
266LKF-40-22
266LKF-40-27
266LKF-50-16
266LKF-50-22
266RKF-20-22
266RKF-40-16
266RKF-50-16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Machining Diameter
(mm)
Selfishly Shank size With/Without Cutting Oil Hole Tip Size Tip tightening torque
(Nm)
Dimension H
(mm)
Dimensions Dm
(mm)
Dimension L1
(mm)
iC l3
(mm)
f1
(mm)
γn
(°)

221.56 €

1 6 Arbeitstage 25Linke HandØ20Verfügbar16318-250417062914-15

221.56 €

1 6 Arbeitstage 25Linke HandØ20Verfügbar20518-2504164136.515-15

310.39 €

1 6 Arbeitstage 25Linke HandØ20N/A205-201404164134.21515

356.40 €

1 6 Arbeitstage 32Linke HandØ25Verfügbar16323-300417062917-15

254.21 €

1 6 Arbeitstage 32Linke HandØ25Verfügbar22523-3004164134.619-15

296.18 €

1 6 Arbeitstage 40Linke HandØ32Verfügbar16330-2504170630.922-15

296.18 €

1 6 Arbeitstage 40Linke HandØ32Verfügbar22530-2504164137.721.9-15

432.36 €

1 6 Arbeitstage 50Linke HandØ40Verfügbar40337-3004170631.527-15

432.36 €

1 6 Arbeitstage 50Linke HandØ40Verfügbar22537-3004164138.226.9-15

432.36 €

1 6 Arbeitstage 50Linke HandØ40Verfügbar277.537-3004176747.226.9-10

528.44 €

1 6 Arbeitstage 63Linke Hand-Verfügbar50349503504170640.235-15

528.44 €

1 6 Arbeitstage 63Linke Hand-Verfügbar22547503504164145.734.9-15

312.37 €

1 6 Arbeitstage 25Rechte HandØ20Verfügbar22518-2504164136.515-15

607.89 €

1 6 Arbeitstage 50Rechte HandØ40Verfügbar16337-3004170631.527-15

743.48 €

1 6 Arbeitstage 63Rechte Hand-Verfügbar16349503504170640.235-15

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Innengewinde Screw Type 60°-Messgerät (M) / 60° vereinheitlicht (UN, UNC, UNF, UNEF) / 55 °C Whitworth (W) / Kegel für amerikanische Rohre (NPT) With/without flat cutting blade N/A

Technischer Support