• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Halbseitiger Nutfräser mit Nabe, linksdrehend

Halbseitiger Nutfräser mit Nabe, linksdrehend
[Merkmale]
-Dieses Produkt ist zum Schulterfräsen und zur Rückseitenbearbeitung geeignet.
Ein in der Nutbreite verstellbares Schraubklemmsystem (horizontal).
Anzahl der Schneiden (Stck.): 6
Gewicht (g): 1000

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSTC100SL1416-10-6T
MSTC125SL1416-10-8T
MSTC125SL1618-10-8T
MSTC125SL1820-12-8T
MSTC125SL2123-12-8T
MSTC160SL1416-10-10T
MSTC160SL1618-10-10T
MSTC160SL1820-12-10T
MSTC160SL2123-12-10T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of flutes
(sheet)
φd
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φA
(mm)
E
(mm)
L1(min)
(mm)
L1(max)
(mm)
T
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
Maximum Number of Rotations (min⁻¹) Weight (g) φd(H7)
(mm)
ap1(max)
(mm)

1,479.34 €

1 6 Arbeitstage 61002014482435.836.824.4712.417,2501000279.1

1,717.75 €

1 6 Arbeitstage 81252718582635.836.831.9814.415,4501600329.1

1,717.75 €

1 6 Arbeitstage 81252718582633.834.831.9814.415,4501700329.1

1,717.75 €

1 6 Arbeitstage 81252718582631.733.031.9814.410,35016003211.7

1,717.75 €

1 6 Arbeitstage 81252718582629.130.431.9814.410,35017003211.7

1,966.52 €

1 6 Arbeitstage 1016056-703035.836.843.4916.413,6502000409.1

1,966.52 €

1 6 Arbeitstage 1016056-703033.834.843.4916.413,6502300409.1

2,222.30 €

1 6 Arbeitstage 1016056-703031.733.043.4916.49,15023004011.7

1,966.52 €

1 6 Arbeitstage 1016056-703029.130.443.4916.49,15026004011.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Details Side Surface/Rear Surface Machining H(mm) 50

Technischer Support