Teilenummer
|
---|
MSTC100SN1416-10-3T |
MSTC125SN1416-10-4T |
MSTC125SN1618-10-4T |
MSTC125SN1820-12-4T |
MSTC125SN2123-12-4T |
MSTC160SN1618-10-5T |
MSTC160SN1820-12-5T |
MSTC160SN2123-12-5T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of flutes (sheet) | Selfishly | φd (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | φA (mm) | E (mm) | H (mm) | a (mm) | b (mm) | Blade width W (min) (mm) | Blade width W (max) (mm) | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | Weight (g) | Groove Depth T (mm) | Effective rows of blade | φd(H7) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,785.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Right-hand | 100 | 20 | 14 | 48 | 24 | 50.8 | 7 | 12.4 | 14 | 16 | 17,250 | 1000 | 24.4 | 3 | 27 | ||
2,343.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Left-hand | 125 | 27 | 18 | 58 | 26 | 50.8 | 8 | 14.4 | 14 | 16 | 15,450 | 1600 | 31.9 | 4 | 32 | ||
2,343.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Left-hand | 125 | 27 | 18 | 58 | 26 | 50.8 | 8 | 14.4 | 16 | 18 | 15,450 | 1700 | 31.9 | 4 | 32 | ||
2,343.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Left-hand | 125 | 27 | 18 | 58 | 26 | 51.0 | 8 | 14.4 | 18 | 20.7 | 10,350 | 1600 | 31.9 | 4 | 32 | ||
2,343.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Left-hand | 125 | 27 | 18 | 58 | 26 | 51.0 | 8 | 14.4 | 20.7 | 23.3 | 10,350 | 1700 | 31.9 | 4 | 32 | ||
2,682.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Right-hand | 160 | 56 | - | 70 | 30 | 50.8 | 9 | 16.4 | 16 | 18 | 13,650 | 2300 | 43.4 | 5 | 40 | ||
2,682.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Right-hand | 160 | 56 | - | 70 | 30 | 51.0 | 9 | 16.4 | 18 | 20.7 | 9,150 | 2300 | 43.4 | 5 | 40 | ||
2,682.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Right-hand | 160 | 56 | - | 70 | 30 | 51.0 | 9 | 16.4 | 20.7 | 23.3 | 9,150 | 2600 | 43.4 | 5 | 40 |
Loading...
Machining Application | Seite / Nut |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften