Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of flutes (sheet) | φd1(inch) | a(inch) | Wrench | Compatible Holder | Compatible Tip | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | Weight (g) | Groove Depth T (Inch) | φD(inch) | φd(inch) | φd(H7)(inch) | A(inch) | A1(inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | .158 | .130 | - | MSTA02N126-4T | - | - | - | - | 1.250 | .625 | - | - | .315 | ||
147.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | .120 | .130 | - | MSTA02N063-5T | - | - | - | - | 1.250 | .625 | - | - | .315 | ||
153.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | .120 | .130 | - | MSTA03N○○○-○T | - | - | - | - | 1.250 | .625 | - | - | .315 | ||
164.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | .200 | .256 | - | MSTA04N○○○-○T | - | - | - | - | 1.875 | 1.000 | - | - | .394 | ||
127.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | .240 | .319 | - | MSTA05N○○○-○T | - | - | - | - | 2.250 | 1.250 | - | - | .394 | ||
135.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | .472 | .319 | - | MSTA06N○○○-○T | - | - | - | - | 3.125 | 1.250 | - | - | .472 | ||
727.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | - | - | MS-FRW1 | - | SLT16… | 5,100 | 30 | .625 | 2.500 | - | .625 | .051 | - | ||
691.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | - | - | MS-FRW1 | - | SLT30… | 5,100 | 50 | .625 | 2.500 | - | .625 | .095 | - | ||
791.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | - | - | MS-FRW1 | - | SLT16… | 4,000 | 40 | .875 | 3.000 | - | .625 | .051 | - | ||
791.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | - | - | MS-FRW1 | - | SLT22… | 4,000 | 50 | .875 | 3.000 | - | .625 | .071 | - | ||
751.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | - | - | MS-FRW1 | - | SLT30… | 4,000 | 80 | .875 | 3.000 | - | .625 | .095 | - | ||
751.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | - | - | MS-FRW1 | - | SLT40… | 4,000 | 100 | .875 | 3.000 | - | .625 | .134 | - | ||
848.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | - | - | MS-FRW1 | - | SLT16… | 3,200 | 70 | 1.063 | 4.000 | - | 1.000 | .051 | - | ||
848.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | - | - | MS-FRW1 | - | SLT22… | 3,200 | 80 | 1.063 | 4.000 | - | 1.000 | .071 | - | ||
848.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | - | - | MS-FRW1 | - | SLT30… | 3,200 | 130 | 1.063 | 4.000 | - | 1.000 | .095 | - | ||
848.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | - | - | MS-FRW1 | - | SLT40… | 3,200 | 150 | 1.063 | 4.000 | - | 1.000 | .134 | - | ||
937.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | - | - | MS-FRW1 | - | SLT16… | 2,600 | 100 | 1.375 | 5.000 | - | 1.25 | .051 | - | ||
937.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | - | - | MS-FRW1 | - | SLT30… | 2,600 | 200 | 1.375 | 5.000 | - | 1.25 | .095 | - | ||
937.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | - | - | MS-FRW1 | - | SLT40… | 2,600 | 250 | 1.375 | 5.000 | - | 1.25 | .134 | - | ||
1,098.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | - | - | MS-FRW1 | - | SLT22… | 2,000 | 300 | 1.438 | 6.000 | - | 1.25 | .071 | - | ||
1,098.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | - | - | MS-FRW1 | - | SLT30… | 2,000 | 350 | 1.438 | 6.000 | - | 1.25 | .095 | - |
Loading...
Machining Application Details | Groove / Cut |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften