• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schneider für schweren Schneiden, Modell MSR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSR063R-1
MSR063R-1M
MSR063R-2
MSR063R-2M
MSR080R-1
MSR080R-1M
MSR080R-2
MSR080R-2M
MSR080R-4-31.75
MSR080R-4M
MSR100R-1
MSR100R-1M
MSR100R-2
MSR100R-2M
MSR100R-4
MSR100R-4M
MSR125R-1
MSR125R-1M
MSR125R-2
MSR125R-2M
MSR125R-4
MSR125R-4M
MSR160R-1
MSR160R-1M
MSR160R-2
MSR160R-2M
MSR160R-4
MSR200R-1
MSR200R-1M
MSR200R-2
MSR200R-2M
MSR250R-1
MSR250R-1M
MSR250R-2
MSR250R-2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Machining Application Number of flutes
(sheet)
φd
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
φd3
(mm)
φd4
(mm)
φC
(mm)
E
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
Weight (g) Number of Steps Blade rows

723.26 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut46325.42014---26-6523.569.580014

743.07 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut463272014---22-6523.57.212.470014

1,432.49 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut86325.42014---26-854569.5100024

1,432.49 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut863272014---22-85457.212.490024

883.63 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut48025.42014---26-5023.569.5110014

781.93 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut480272014---22-5023.57.212.4100014

1,326.84 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut88025.42014---26-704569.5160024

1,499.42 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut880272014---22-70457.212.4150024

2,416.67 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite168031.752718---32-11590812.7270044

2,731.01 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite1680272014---22-115907.212.4250044

1,101.77 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut610031.7542----32-5023.5812.7160016

1,101.77 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut61003242----28-5023.5814.4150016

1,579.73 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut1210031.7542----32-7045812.7220026

1,579.73 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut121003242----28-7045814.4200026

2,864.88 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite2410031.7542----32-11590812.7360046

2,535.13 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite241003242----28-11590814.4320046

1,338.78 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut612538.154----38-6023.51015.9350016

1,184.69 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut61254058----30-6023.5916.4340016

1,617.06 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut1212538.154----38-70451015.9380026

1,617.06 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut121254058----30-7045916.4370026

3,411.72 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite2412538.154----38-115901015.9610046

3,411.72 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite241254058----30-11590916.4600046

1,415.69 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut816050.868----38-6023.51119.0580018

1,415.69 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut81604068----30-6023.51016.4610018

2,037.59 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut1616050.868----38-70451119.0640028

2,037.59 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut161604068----30-70451016.4680028

4,371.24 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite3216050.868----38-115901119.01070048

2,202.23 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut1020047.625--1826101.638326023.51425.47500110

1,948.75 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut1020060--1826101.638326023.51525.47000110

3,216.26 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut2020047.625--1826101.6383280451425.410400210

3,216.26 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut2020060--1826101.6383280451525.49900210

2,256.74 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut1225047.625--1826101.638326023.51425.410900112

2,256.74 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut1225060--1826101.638326023.51525.410300112

3,642.72 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut2425047.625--1826101.6383280451425.414700212

3,642.72 €

1 6 Arbeitstage Fläche / Seite / Nut2425060--1826101.6383280451525.414200212

Loading...

  1. 1

Technischer Support