Teilenummer
|
---|
MECH040R-11-4-4T-M |
MECH050R-11-5-6T-M |
MECH050R-17-2-4T-M |
MECH050R-17-4-4T-M |
MECH063R-17-3-4T-M |
MECH080R-17-4-6T-M |
MECH100R-17-4-6T |
MECH100R-17-4-6T-M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of flutes (sheet) | φd (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | E (mm) | H (mm) | S (mm) | a (mm) | b (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Number of Steps | Blade rows | Rake Angle (°) A.R. (MAX) | Scooping Angle (°) R.R. | Cutter Mounting Bolt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,017.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 40 | 16 | 15 | 9 | 19 | 50 | 37 | 5.6 | 8.4 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N3 | 4 | 4 | +23° | -8° | HH8X25 | ||
1,164.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 50 | 22 | 18 | 11 | 21 | 63 | 46 | 6.3 | 10.4 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T308ER-N2/BDMT11T308ER-N3 | 5 | 6 | +23° | -8° | HH10X30 | ||
713.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 50 | 22 | 18 | 11 | 21 | 52 | 30 | 6.3 | 10.4 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4 | 2 | 4 | +19° | -7° | HH10X30 | ||
1,236.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 50 | 22 | 18 | 11 | 21 | 78 | 59 | 6.3 | 10.4 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4 | 4 | 4 | +19° | -7° | HH10X40 | ||
872.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 63 | 27 | 20 | 14 | 24 | 70 | 45 | 7 | 12.4 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4 | 3 | 4 | +19° | -7° | HH12X35 | ||
1,801.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 80 | 32 | 26 | 18 | 28 | 85 | 59 | 8 | 14.4 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4 | 4 | 6 | +19° | -7° | HH16X45 | ||
1,898.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 100 | 38.1 | 56 | - | 38 | 85 | 59 | 10 | 15.9 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4 | 4 | 6 | +19° | -7° | - | ||
1,898.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 100 | 40 | 56 | - | 30 | 85 | 59 | 9 | 16.4 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT170408ER-N3/BDMT170408ER-N4 | 4 | 6 | +19° | -7° | - |
Loading...
Machining Application | Fläche / Seite | Seizure Inhibitor | MP-1 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften