Teilenummer
|
---|
MEWH025-S25-10-3-2T |
MEWH040-S32-10-5-2T |
MEWH040-S32-10-5-3T |
MEWH040-S32-15-4-2T |
MEWH050-S42-15-4-2T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Machining Application | Blade diameter D (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | S (mm) | L1 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Number of Steps | Blade rows | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut | 25 | 120 | 25 | 6 | 28 | 37 | DTPM-8 | SB-3065TRP | LOMU1004‥ | 3 | 2 | ||
783.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut | 40 | 140 | 32 | 10 | 46 | 57 | DTPM-8 | SB-3065TRP | LOMU1004‥ | 5 | 2 | ||
884.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | Fläche / Seite | 40 | 140 | 32 | 15 | 46 | 57 | DTPM-8 | SB-3065TRP | LOMU1004‥ | 5 | 3 | ||
723.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut | 40 | 160 | 32 | 8 | 53 | 63 | DTPM-15 | SB-4090TRP | LOMU1505‥ | 4 | 2 | ||
1,024.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | Fläche / Seite / Nut | 50 | 160 | 42 | 8 | 53 | 63 | DTPM-15 | SB-4090TRP | LOMU1505‥ | 4 | 2 |
Loading...
Seizure Inhibitor | MP-1 | Coolant Hole | Available |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Machining Application
Blade diameter D(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften