Schaftfräser, MECX-Ausführung

Schaftfräser, MECX-Ausführung
[Merkmale]
Die geringe Schnittkraft und die hohe Festigkeit eignen sich für kompakte Maschinen.
Der universell einsetzbare JT-Spanbrecher und der JS-Spanbrecher mit geringer Schnittkraft decken eine breite Palette von Schneidbereichen ab.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MECX08-S10-07-1T
MECX10-S10-07-1T
MECX12-S12-07-2T
MECX14-S12-07-2T
MECX16-S16-07-3T
MECX16-S16-07-4T
MECX17-S16-07-3T
MECX17-S16-130-07-3T
MECX18-S16-07-3T
MECX20-S16-07-4T
MECX20-S16-07-5T
MECX20-S20-07-4T
MECX20-S20-07-5T
MECX21-S20-07-4T
MECX25-S20-07-5T
MECX25-S20-07-7T
MECX25-S25-07-7T
MECX26-S25-07-5T
MECX33-S32-07-6T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter D
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
l
(mm)
Clamp screw Maximum Number of Rotations (min⁻¹) Rake Angle (°) A.R. (MAX) Scooping Angle (°) R.R.

135.94 €

1 6 Arbeitstage 88010116SB-2035TRG48,10011.7°-24.0°

135.94 €

1 6 Arbeitstage 108010117SB-2035TRG47,10012.8°-18.7°

164.55 €

1 6 Arbeitstage 128012218SB-2035TRG46,20014.3°-13.7°

178.54 €

1 6 Arbeitstage 148012218SB-2042TRG44,80016.3°-12.1°

213.22 €

1 6 Arbeitstage 1610016320SB-2042TRG43,20016.3°-11.3°

234.51 €

1 6 Arbeitstage 1610016420SB-2042TRG43,20016.3°-11.3°

213.22 €

1 6 Arbeitstage 1710016320SB-2042TRG42,40016.3°-11.0°

213.35 €

1 6 Arbeitstage 1713016320SB-2042TRG42,40016.3°-11.0°

226.69 €

1 6 Arbeitstage 1810016320SB-2042TRG41,60016.3°-10.9°

240.69 €

1 6 Arbeitstage 2011016420SB-2042TRG40,20016.3°-10.4°

269.20 €

1 6 Arbeitstage 2011016520SB-2042TRG40,20016.3°-10.4°

241.20 €

1 6 Arbeitstage 2011020420SB-2042TRG40,20016.3°-10.4°

269.20 €

1 6 Arbeitstage 2011020520SB-2042TRG40,20016.3°-10.4°

241.20 €

1 6 Arbeitstage 2111020420SB-2042TRG39,50016.3°-10.1°

283.71 €

1 6 Arbeitstage 2512020525SB-2042TRG37,00016.3°-9.7°

339.79 €

1 6 Arbeitstage 2512020725SB-2042TRG37,00016.3°-9.7°

339.79 €

1 6 Arbeitstage 2512025725SB-2042TRG37,00016.3°-9.7°

283.19 €

1 6 Arbeitstage 2612025525SB-2042TRG36,50016.3°-9.5°

333.09 €

1 6 Arbeitstage 3313032630SB-2042TRG33,10016.3°-8.8°

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut S(mm) 6 Wrench DTM-6
Coolant Hole Available

Technischer Support