Teilenummer
|
---|
MEC16-M08-11T-2T |
MEC20-M10-11T-2T |
MEC20-M10-11T-3T |
MEC25-M12-17-2T |
MEC32-M16-11T-4T |
MEC32-M16-17-3T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter D (mm) | Overall Length (mm) | Number of flutes (sheet) | φD1 (mm) | φD1 (mm) | B (mm) | H (mm) | S (mm) | L1 (mm) | M1 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | Maximum Number of Rotations (min⁻¹) | Rake Angle (°) A.R. (MAX) | Scooping Angle (°) R.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 43 | 2 | 14.7 | 8.5 | 8 | 12 | 10 | 25 | M8×P1.25 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T3/BDGT11T3 | 43,750 | +18° | -14° | ||
231.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 49 | 2 | 18.7 | 10.5 | 9 | 15 | 10 | 30 | M10×P1.5 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T3/BDGT11T3 | 41,000 | +20° | -10° | ||
255.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 49 | 3 | 18.7 | 10.5 | 9 | 15 | 10 | 30 | M10×P1.5 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T3/BDGT11T3 | 41,000 | +20° | -10° | ||
226.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 57 | 2 | 23 | 12.5 | 10 | 19 | 15.7 | 35 | M12×P1.75 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT1704/BDGT1704 | 35,000 | +16° | -11° | ||
331.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 63 | 4 | 30 | 17 | 12 | 24 | 10 | 40 | M16×P2 | DTM-8 | SB-2555TRG | BDMT11T3/BDGT11T3 | 33,900 | +23° | -9° | ||
232.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 63 | 3 | 30 | 17 | 12 | 24 | 15.7 | 40 | M16×P2 | DTM-15 | SB-4070TRN | BDMT1704/BDGT1704 | 30,000 | +17° | -7° |
Loading...
Machining Application | Fläche / Seite / Nut | Seizure Inhibitor | MP-1 | Coolant Hole | Available |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter D(mm)
Overall Length(mm)
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften