Teilenummer
|
---|
MFWN90050R-S32-3T |
MFWN90063R-S32-4T |
MFWN90080R-S32-5T |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Scooping Angle (°) R.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
256.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 3 | -12° | ||
304.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 63 | 4 | -10° | ||
411.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 80 | 5 | -9° |
Loading...
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Vertikal | Overall Length(mm) | 110 | Shank diameter (d)(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
S(mm) | 8 | l(mm) | 30 | Wrench | TT-15 |
Clamp screw | SB-50140TR | Seizure Inhibitor | MP-1 | Coolant Hole | Available |
Rake Angle (°) A.R. (MAX) | +13° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften