• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

MEW-Ausführung Stirnfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MEW032R-10-4T-M
MEW040R-10-5T-M
MEW040R-15-4T-M
MEW050R-10-5T-M
MEW063R-10-6T-M
MEW063R-15-5T-M
MEW080R-15-6T
MEW080R-15-6T-M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number of flutes
(sheet)
φd
(mm)
φd
(mm)
φD1
(mm)
φD2
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
Wrench Clamp screw Maximum Number of Rotations (min⁻¹) A.R.(MAX) R.R. Arbor Mounting Bolt General Purpose Low Resistance Type Reinforced cutting edge type (for heavy cutting) Weight (kg)

321.80 €

1 6 Arbeitstage 432161491935105.68.4DTPM-8SB-3065TRP33,900+7°-20°HH8×25LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GMLOMU100408ER-SMLOMU100408ER-GH0.1

355.26 €

1 6 Arbeitstage 540161491940105.68.4DTPM-8SB-3065TRP30,000+7°-19°HH8×25LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GMLOMU100408ER-SMLOMU100408ER-GH0.2

355.26 €

1 6 Arbeitstage 440161491940155.68.4DTPM-15SB-4090TRP25,000+10°-21°HH8×25LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GMLOMU150508ER-SMLOMU150508ER-GH0.2

414.29 €

1 6 Arbeitstage 5502218112140106.310.4DTPM-8SB-3065TRP22,500+7°-19°HH10×30LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GMLOMU100408ER-SMLOMU100408ER-GH0.4

457.49 €

1 6 Arbeitstage 6632218112140106.310.4DTPM-8SB-3065TRP20,500+7°-19°HH10×30LOMU100404ER-GM/LOMU100408ER-GM/LOMU100412ER-GMLOMU100408ER-SMLOMU100408ER-GH0.5

436.80 €

1 6 Arbeitstage 5632218112140156.310.4DTPM-15SB-4090TRP14,500+10°-21°HH10×30LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GMLOMU150508ER-SMLOMU150508ER-GH0.5

486.09 €

1 6 Arbeitstage 68025.4201327501569.5DTPM-15SB-4090TRP12,000+10°-20°HH12×35LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GMLOMU150508ER-SMLOMU150508ER-GH1.0

486.09 €

1 6 Arbeitstage 680272013255015712.4DTPM-15SB-4090TRP12,000+10°-20°HH12×35LOMU150504ER-GM/LOMU150508ER-GM/LOMU150512ER-GMLOMU150508ER-SMLOMU150508ER-GH1.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite / Nut / Vertikal Seizure Inhibitor MP-1 Coolant Hole Available

Technischer Support